deutsch
 
english
Home  |  Aktuelles  |  Produktselektor  |  Suche  |  Downloads  |  Das Unternehmen  |  Karriere  |  Kontakt
       Zur Datenblattsuche 

Volltextsuche


         

Balluff Newsletter - Februar 2010
Balluff ProduktNews Logo
Sehr geehrte Damen und Herren,

überall dort, wo es auf hohe Qualität und optimierte Prozesse ankommt, machen Balluff RFID-Systeme
BIS M mit IO-Link Schnittstelle das Rennen. Dank ihrer einfachen Datenübertragung bringen
diese Identifikations-Systeme maximale Transparenz in Ihre Versorgungs- und Produktionskette.
Denn wir wollen, dass Sie wieder mehr Zeit für die richtigen Herausforderungen haben.
Sie interessieren sich für RFID-Systeme von Balluff? Dann besuchen Sie uns auf der LogiMAT 2010
und lassen sich individuell beraten.

Informieren Sie sich außerdem in Ihrem Newsletter über die neusten Balluff Innovationen speziell
für raue Industrieumgebungen.

Freundlich grüßt Sie
Ihr Balluff Team
..................................................................................................................................................
Balluff BIS M IO-Link Mehr Zeit für die richtigen Herausforderungen
Kompaktes RFID-System mit IO-Link Schnittstelle schafft Freiräume

Egal, ob es um immer kleinere Losgrößen oder kundenspezifische Massenproduktion geht - die Herausforderung ist die Zuordnung
der richtigen Daten zum Produkt. Das HF-System mit 13,56 MHz
eröffnet durch die einfache Anbindung und kompakte Bauformen
ganz neue Möglichkeiten - und das schafft Freiräume.
Was Sie davon haben und wo dieses System seine Stärken
ausspielt sehen Sie hier
>> www.balluff.de/RFIDkompakt
..................................................................................................................................................
Balluff zylindrische Magnetfeld-Sensoren Neue Magnete bieten viele Möglichkeiten
Zylindrische Magnetfeldsensoren für große Reichweiten

Berührungslose Positionsabfragen von bis zu 90 mm Entfernung
sind möglich! Und das mit einem Sensor der gerade mal einen
Durchmesser von 6,5 mm hat.
Mehr über die industrietauglichen und schmutzunempfindlichen
Sensoren unter
>> www.balluff.de/bmf
..................................................................................................................................................
Balluff IO-Link Metallsensorhubs IO-Link für die raue Industrieumgebung
Der erste dieser Art

Die neuste IO-Link Sensor-/Aktorhub Produktfamilie mit kompakten, robusten Metallgehäusen und deutlich sichtbaren LEDs ist für den
Einsatz in rauer Industrieumgebung mit Betriebstemperaturen
im Bereich von -5 bis zu 70 °C ausgelegt.
Erfahren Sie mehr über die neue Installationstechnik mit IO-Link
>> www.balluff.de/metallsensorhubs
..................................................................................................................................................
LogiMAT 2010 LogiMAT
Internationale Fachmesse für Distribution, Material- und Informationsfluss

Sie wollen wissen, wie RFID auch Ihren Material- und Informationsfluss
vereinfacht?
Besuchen Sie uns vom 02.–04. März auf der LogiMAT 2010, Halle 3,
Stand 504 in Stuttgart. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Kostenlose Tageskarten und Infos unter
>> www.balluff.de/logimat


Balluff GmbH, D-73765 Neuhausen, Schurwaldstraße 9
Tel. +49 7158 173-0