deutsch
 
english
Home  |  Aktuelles  |  Produktselektor  |  Suche  |  Downloads  |  Das Unternehmen  |  Karriere  |  Kontakt
       Zur Datenblattsuche 

Volltextsuche


         

Balluff Newsletter - Oktober 2009
Balluff ProduktNews Logo
Sehr geehrte Damen und Herren,
in beengten Umgebungen sind komplexe Applikationsanforderungen oft schwer umsetzbar.
Balluff hat deshalb Innovationen entwickelt, die in kompakter Form große Leistung bieten.
Für Applikationsvielfalt und Konstruktionsfreiheit. Informieren Sie sich heute über kleine
leistungsstarke Lichtschranken, kompakte Lichttaster und einen Magnetfeld-Sensor, der
mit nur 23 mm Länge für mehr Effizienz sorgt.

Erfahren Sie außerdem, wie innovative optoelektronische Technologien Anwendungen deutlich
vereinfachen und die Produktivität zugleich erhöhen. Denn Gabellichtschranken und M18-
Sensoren mit 300 mm Hintergrundausblendung sichern außerordentliche Präzision.

Freundlich grüßt Sie
Ihr Balluff Team
..................................................................................................................................................
Balluff Gabellichtschranken BGL Hohe Prozess-Sicherheit
Gabellichtschranke BGL

Eine Balluff Gabellichtschranke BGL genügt, um Bahnkanten
zuverlässig nachzuregeln. Und dies im laufenden Prozess.
Denn ihr Lichtband leistet mehr.
Mehr über Lichtband-Technologie, die es so nur bei Balluff gibt
>> www.balluff.de/Bahnkantensteuerung
..................................................................................................................................................
Balluff optoelektronischer Sensor BOS 18M Große Präzision
Optoelektronischer M18-Sensor mit 300 mm Hintergrundausblendung

Neueste LED-Technik mit scharf konturiertem Lichtfleck bringt
hohe Reichweiten. Und sichere Hintergrundausblendung garantiert außerordentliche Wiederholgenauigkeit.
Mehr über den M18-Sensor im robusten Metallgehäuse
>> www.balluff.de/bos18m
..................................................................................................................................................
Balluff Laser-Einweglichtschranke BOS Q08M Beste Qualität
Laser-Einweglichtschranke BOS Q08M

Ein exzellent fokussierter Lichtstrahl sorgt für beste Qualität.
Denn er erfasst selbst kleinste Teile hochpräzise. Zudem be-
nötigt die Laser-Einweglichtschranke nur wenig Bauraum.
Mehr über die kleine leistungsstarke Innovation mit patentiertem Montagekonzept
>> www.balluff.de/bosq08m
..................................................................................................................................................
Balluff FixFocus-Lichttaster BOS Q08M Gesteigerte Produktivität
FixFocus-Lichttaster BOS Q08M

Die fest eingestellte Hintergrundausblendung macht Einstellen
überflüssig: Der FixFocus ist sofort betriebsbereit. Und sein
homogenes Rotlicht bietet Zuverlässigkeit.
Mehr über schnelle Inbetriebnahme selbst auf engstem Raum
>> www.balluff.de/fixfocus
..................................................................................................................................................
Balluff Magnetfeld-Sensor BMF 235 Sicherer Halt
Magnetfeld-Sensor BMF 235

Das neue Haltekonzept sorgt in jeder T-Nut für sicheren Halt.
Durch die megahelle LED ist die Schaltfunktion auch aus großer
Entfernung gut sichtbar. Dabei ist der BMF 235 nur 23 mm kurz ...
Mehr über den kleinen Kompakten, der flexibel und schnell zu
montieren ist
>> www.balluff.de/bmf235


Balluff GmbH, D-73765 Neuhausen, Schurwaldstraße 9
Tel. +49 7158 173-0