deutsch
 
english
Home  |  Aktuelles  |  Produktselektor  |  Suche  |  Downloads  |  Das Unternehmen  |  Karriere  |  Kontakt
       Zur Datenblattsuche 

Volltextsuche


         

Balluff Newsletter – Juli 2011
Balluff ProduktNews Logo
Sehr geehrter ...

der Ultraschall-Sensor Steelface für raue Umgebungen ist bei hohen hygienischen Auflagen bestens
eingesetzt. Welche Vorteile Ihnen der Newcomer mit hoher Reichweite bringt, erfahren Sie heute.
Informieren Sie sich auch über beste Verbindungstechnik: Über ein ab Lager sofort verfügbares
Steckverbinder-Komplettprogramm, das durch Qualität mit kurzen Lieferzeiten besticht.
Wie Sie und Ihre Kunden von IO-Link-Vorzügen auch im asiatischen Raum profitieren, erläutert Ihnen
außerdem ein Beitrag über CC-Link mit IO-Link.

Freundlich grüßt Sie
Ihr Balluff Team

..................................................................................................................................................
Balluff Ultraschall-Sensor Steelface

Hohe Auflagen einfach erfüllt
Ultraschall-Sensor Steelface

Wenn durch strikte hygienische Vorschriften raue Umgebungen
entstehen, nimmt der Ultraschall-Sensor Steelface diese hohen
Hürden mit Bravour.

Mehr über den präzisen Sensor im Edelstahl-Gehäuse
>> www.balluff.de/bus-steelface
..................................................................................................................................................
Balluff Steckverbinder BCC

Sofort lieferbar
Balluff Steckverbinder

Alle Anschluss- und Verbindungsleitungen mit M8- und M12-
Stecker sind direkt ab Lager verfügbar. Sonderlängen
bekommen Sie innerhalb von vier Wochen.

Zu weiteren Details unseres Connectivity-Programms
>> www.balluff.de/bcc-standard
..................................................................................................................................................
Balluff CC-Link mit IO-Link

IO-Link goes east
CC-Link mit IO-Link

Balluff hat die führende Feldbus-Technologie in Asien CC-Link
mit IO-Link verbunden, sodass Sie für den asiatischen Markt
gut vorbereitet sind.

Zu den Details einer Technik, die es nur bei Balluff gibt
>> www.balluff.de/cc-link-io-link


Balluff GmbH, D-73765 Neuhausen, Schurwaldstraße 9
Tel. +49 7158 173-0