静電容量形近接センサ
カタログ 08/11
生産プロセスにおける自動化の増加は、機械や設備にコントローラやセンサを装備させる必要があるということを意味しています。
センサは、機械の感覚器官のようなものですので、 機械の各パーツの位置を管理し、ツールの欠陥や損傷を検知し、また、集めたデータを即座にフローに組み込みます。
生産ラインの柔軟性増加、品質管理、作業上の安全性の改善、材料やエネルギーの管理といった要求を満たすために必要となるセンサは、お客様の環境に適応し、他のシステムとコミュニケーションする必要があるのです。
|
章 |
内容 |
|
4.01– 4.16 |
原理, 定義, アプリケーション, DC M8, Ø10 mm, DC M12, DC M18, DC M30, DC M34, AC/DC M18, M30, Ø 34 mm, DC 角形ハウジング, 自己診断ユニット, DC Ø 20 mm, アンプ分離形DC M12 |
|