es
Inicio  |  Novedades  |  Productos  |  Búsqueda  |  Descargas  |  Acerca de nosotros  |  Contacto
Búsqueda

         

BOS 50K
El nuevo detector fotoeléctrico con una supresión de fondo de 2 m

Las ventajas:

 – Posicionamiento del sensor a unas distancias seguras 
 – Alineación muy sencilla – Punto luminoso claramente visible
 – Punto de conmutación de ajuste sencillo y rápido 
    por medio del potenciómetro de diez vueltas
 – Muy fácil de utilizar, gracias a los indicadores LEDs 
    claramente visibles desde cualquier lado  
 – No es necesario tener en cuenta las disposiciones
    de seguridad para láser 


Reconocimiento de objetos desde unas distancias seguras:   

 – Supresión de fondo de 2 m 
 – Luz roja 
 – Tamaño compacto
 – Ajuste sencillo



Ejemplo de aplicación: 


 


Detección de tableros de madera en la industria maderera:

Detección de tableros de madera en la alimentación para un centro de mecanizado de madera. Aquí destaca en particular la excelente supresión de fondo.


BOS 50K versiones:

 
BOS 50K


Balluff S.L., Ctra. de St. Cugat a Rubi, Km 1, 40-50, Edificio Forum SCV, 5-4, Cp 08190, Sant Cugat del Vallés
Tel. +34 (0) 93 544 1313