Optimiert für die Handhabungstechnik
SuperShorties im Metallgehäuse - induktive Sensoren in extrem kleiner Bauform 
SuperShorties von Balluff ermöglichen
Positionsabfragen in Anlagen, wo bisher kein Platz
für Sensoren vorhanden war.
Durch ihren Einsatz lassen sich Baugruppen weiter
miniaturisieren, da die SuperShorties weniger Platz
benötigen.
Merkmale:
– einfache Montage durch Einkleben des Sensors
– flexibel einsetzbar durch optionalen radialen Kabelabgang
Kleinste Maße – größte Leistung – auf engstem Raum
– integrierter Einbau auch in kompakten Baugruppen wie
Lineareinheiten, Ventilen und Aktoren möglich
Optimal für Anwendungen mit hoher Dynamik
– Anwendungen mit extrem schnellen Beschleunigungen, z. B.
"Pick and Place", werden durch geringes Gewicht (nur 0,7 g) ermöglicht
Einfache Installation und Integration
– bei nur 6 mm Gehäuselänge ist die komplette Elektronik
integriert (keine externen Verstärker notwendig)
Applikationsbeispiel:
weiteres Anwendungsbeispiel
SuperShorties Varianten:
|
Typenbezeichnung |
Baugröße, Baulänge |
Anschlussart |
|
BES G06E60-...15B-EP02
BES G06E60-...15B-EP00,3-....
|
Ø 6,5 mm glatt, 6 mm Ø 6,5 mm glatt, 6 mm |
2 m Kabel PUR Kabel mit Steckverbinder |
|
BES M08EA-...15B-S49G
BES M08EA-...15B-EP02
|
Ø 8 mm glatt, 18 mm Ø 8 mm glatt, 10 mm |
Steckverbinder 2 m Kabel PUR |
|
BES M08EA-...15B-EP00,3-....
|
Ø 8 mm glatt, 10 mm |
Kabel mit Steckverbinder |
|
Weitere SuperShorties und das empfohlene Zubehör finden Sie
in der PDF-Broschüre.