deutsch
 
english
Home  |  Aktuelles  |  Produktselektor  |  Suche  |  Downloads  |  Das Unternehmen  |  Karriere  |  Kontakt
       Zur Datenblattsuche 

Volltextsuche


         

Eine Schlittenfahrt für den Sensor
Einfachste Installation für Magnetische Längenmess-Systeme

Die neue Linie von geführten Längenmess-
Systemen auf Magnetbandbasis ist universell
einsetzbar.

Das System besteht stets aus einer Aluminium-
schiene für die Aufnahme des Magnetbandes
und einem Schlitten mit Gleitern, der den Sensor-
kopf präzise führt. Die mechanische Ankopplung
erfolgt über eine Standard-Gelenkstange.

Anwendungsgebiete:

Überall, wo lange Wege zu messen sind und eine
präzise Führung maschinenseitig aber nicht vorhanden
ist z.B. in Aufzügen, Schneidanlagen, Kränen und
in der Hebetechnik.
 
Anwendungsbeispiel:



Ihre Vorteile:
 
Eine perfekte Anpassung an Ihre individuelle Anwendung durch: 
 – individuelle Längen 
 – einfache Befestigung durch Direktschrauben oder Befestigungselemente 
 – anreihbare Schienen, zerlegbare Elemente 
 – optionalen Anschluss von Schleppketten 
 – flache Bauform, minimaler Platzbedarf
 – geringe Kosten 
 – schmiermittelfreie Gleiter, daher keine Wartungskosten 
 – minimale Lagerhaltung, da durchgängiges Konzept auch für verschiedene Sensorköpfe 
 – einfache Installation des Magnetbandes durch Montagehilfe

Verfügbare Varianten:

Aluschiene BML-R01-M…
Gleitschlitten BML-C01 für Sensorserie B/C/E
Gleitschlitten BML-C02 für Sensorserie F
Befestigungsteile BML-Z0008

Interesse oder Fragen?
Schicken Sie uns bitte eine E-Mail an: magnetkoerper@balluff.de


Balluff GmbH, D-73765 Neuhausen, Schurwaldstraße 9
Tel. +49 7158 173-0