pl
Home  |  Nowości  |  Produkty  |  Wyszukiwanie  |  Do pobrania  |  Firma  |  Kontakt  |  Partnerzy
Wyszukaj

         

Jednokierunkowa laserowa bariera świetlna BOS Q08M
Niewielkie wymiary i duża wydajność

Możliwość rozpoznawania nawet najmniejszych elementów

Jednokierunkowa bariera laserowa BOS Q08M firmy Balluff jest innowacyjnym, kompaktowym produktem o doskonałych parametrach. Doskonale zogniskowany promie ń świetlny rozpoznaje niezawodnie nawet najmniejsze elementy, wpusty lub otwory o wymiarach do 0,28 mm. Umożliwia to  bardzo precyzyjną kontrolę wysokości. W urządzeniach o małej ilości miejsca cienki promień laserowego światła można ustawić z doskonałą precyzją, co zapewnia bezpieczną i pewną detekcję pośród wielu pozostałych elementów zamontowanych w maszynie.

Korzyści:


  niewielkie wymiary zapewniają oszczędność miejsca 
 
trwała obudowa 
 
 laser klasy 1

Aplikacja:



Jednokierunkowa laserowa bariera świetlna BOS Q08M, nadajnik:

 Kod zamówieniowy     Zakres   Typ światła  Przyłącze
  BOS018K 0... 3 m Laser Złącze M8, 3-pinowe
  BOS019M Złącze M8 na przewodzie
  BOS018M Przewód

Jednokierunkowa laserowa bariera świetlna BOS Q08M, odbiornik:

 Kod zamówieniowy     Wyjście przełączające  Zakres   Typ światła  Przyłącze
  BOS0199 PNP N.O. 0... 3 m Laser Złącze M8, 3-pinowe
  BOS0197 Złącze M8 na przewodzie
  BOS0198 Przewód




System montażu:

Opatentowana koncepcja montażu zapewnia mocowanie w jednej płaszczyźnie na profilach aluminiowych.

Dla profili ITEM: BES Q08M-KH-2 
Dla profili Bosch: BES Q08M-KH-3


Balluff GmbH, D-73765 Neuhausen, Schurwaldstraße 9
Tel. +49 7158 173-0