deutsch
 
english
Home  |  Aktuelles  |  Produktselektor  |  Suche  |  Downloads  |  Das Unternehmen  |  Karriere  |  Kontakt
Suche

         

Mehr Zeit für die richtigen Herausforderungen
Kompaktes RFID-System mit IO-Link Schnittstelle schafft Freiräume


Industrial RFID-Systeme BIS M bestechen durch ihre kompakte
Bauform und einfachste Inbetriebnahme.


Mit einer Frequenz von 13,56 MHz arbeitet das Systeme nach den
Standards ISO15693/14443 und ist damit bestens für die Aufgaben in
modernen Produktionsanlagen gerüstet.

Anwendungsgebiete:

Speziell dort, wo mit wenig Daten zum Beispiel der Produktionsfortschritt, die Chargennummer oder die Qualitätsdaten kostengünstig protokolliert werden müssen. In Transfersystemen oder Palettenapplikationen spielt BIS M mit IO-Link Schnittstelle seine Stärken aus.
 
Ihre Vorteile:

 – flexibel in der Anwendung
 – bis zu vier Schreib-/Leseköpfe an einem IO-Link Master
 – verschiedene Bauformen für verschiedenste Applikationsanforderungen
 – kurzer Return on Invest (ROI) durch attraktive Preise
 – Zeiteinsparungspotenzial durch:
    – einheitliche Verdrahtung unterschiedlicher Komponenten 
    – einfache Integration des RFID-Systems mit IO-Link 
    – Inbetriebnahme ohne großen Aufwand mittels Funktionsbaustein und Diagnosefunktion

Anwendungsbeispiel:



Bei der Herstellung von Drucksensoren für die Automobilindustrie werden in der Fertigung Teile geschweißt, geprüft und verpackt.
Zur Unterstützung und Überwachung des Bearbeitungsprozesses werden Balluff Industrial RFID-Systeme an Werkstückträgern eingesetzt.

Folgende BIS M IO-Link Versionen sind verfügbar:

 Bestellcode     Bauform   Schnittstelle  Antennenform
  BIS00LH M30 x 1,5 IO-Link rund
  BIS00LJ
  BIS00LK 80x80x40
  BIS00LM Stab
  BIS00LW M18x 1,5 rund
  BIS00M1 25x50x10



Balluff GmbH, D-73765 Neuhausen, Schurwaldstraße 9
Tel. +49 7158 173-0