it
Home  |  News  |  Prodotti  |  Ricerca  |  Risorse tecniche  |  Societa’  |  Contatti  |  Partners
Ricerca

         

Sensori ad ultrasuoni BUS
Precisi factotum dall'ampio raggio d'azione
 
Che si tratti di rilevare posizioni, misurare distanze o riconoscere sostanze solide, in polvere o liquide, i sensori ad ultrasuoni BUS si dimostrano precisi factotum. E tutto ciò con efficienza costante, indipendentemente da colore, grado di trasparenza e caratteristiche superficiali. Persino cattive condizioni di luce, come oggetti scuri e opachi, oppure trasparenti e riflettenti, non rappresenteranno un ostacolo.

I sensori ad ultrasuoni possono inoltre sostituire più sensori tradizionali, oppure fornire informazioni aggiuntive riguardo alla distanza. A voi la scelta di ciò che vi occorre.

I vantaggi per voi:

 – risolverete agevolmente applicazioni difficili, ad es. materiali fonoassorbenti quali
    schiume, Styropor ecc. 
 – fronteggerete con sicurezza condizioni ambientali critiche, ad es. sporcizia, polvere
    o nebbia
 – disporrete di rilievi di estrema precisione, indipendentemente dall'oggetto

Esempi applicativi:



Efficiente monitoraggio di livello:

Un sensore BUS non si lascia impressionare dalle caratteristiche delle sostanze. Grazie alla tecnologia senza contatto, esso riconosce con affidabilità praticamente qualsiasi materiale pulverulento, pastoso o liquido.




Riconoscimento e rilevamento affidabile di oggetti:

Confezioni ben eseguite consentono di utilizzare con efficienza lo spazio disponibile. I sensori ad ultrasuoni Balluff BUS garantiscono controlli sicuri anche in spazi ridottissimi. 

Sensori ad ultrasuoni BUS per rilevamento di oggetti: 

 Codice d'ordine             Dimensione   Uscita  Raggio d'azione   
  BUS0005  M12×1  PNP contatto NO/NC  25...200 mm
  BUS000P  M18×1  PNP contatto NO  200...1500 mm
  BUS000A  80×80×50 mm 
 (sensore Maxi)
 PNP 2×contatti NO/NC
 programmabili
 600...6000 mm
  Qui potete trovare tutte le varianti BUS per rilevamento di oggetti.


Sensori ad ultrasuoni per misurazione analogica della distanza:

 Codice d'ordine       Dimensione   Uscita                Campo di misurazione   
  BUS000L  M18×1  0...10 V DC  200...1500 mm
  BUS0015  M30×1,5  0...10 V DC oppure
 4...20 mA e 2× PNP,
 contatti NO/NC
 350...3500 mm
  BUS0009  41×26×12 mm
 (R05)
 0...10 V DC  25...250 mm
  Qui potete trovare tutte le varianti BUS per misurazione della distanza.



Balluff Automation S.r.l., Via Morandi, 4 10095 Grugliasco Torino
Tel: +39 011 3150711