deutsch
 
fr
 
it
Home  |  Aktuelles  |  Produktselektor  |  Suche  |  Downloads  |  Das Unternehmen  |  Kontakt  |  Partners
Suche

         

BNI PBS-502-000-Z001

MerkmalWert
Katalogproduktyes
FunktionsgruppeNetworking und Connectivity
BestellcodeBNI000E
Bem.- Betriebsspannung Ue DC24 V
SchaltausgangPNP
Betriebsspannung Ub max. DC30,2 V
Betriebsspannung Ub min. DC18 V
Adressenbereich0-99
Anzahl Ausgänge12
Anzahl Zusatzschnittstellen4x IO-Link
Anzahl Eingänge12
BussystemPROFIBUS
konfigurierbare Ein- /Ausgängeja
Summenstrom UA (Aktor)9,0 A
Summenstrom US (Sensor)9,0 A
Übertragungsrate max.12 Mbit/s
Übertragungsrate min.9,6 kBit/s
Breite68 mm
Höhe36,9 mm
Länge224 mm
OberflächenschutzCu 15µ / Ni 15µ
Umgebungstemperatur Ta max.55 °C
Umgebungstemperatur Ta min.-5 °C
Werkstoff GehäuseGD-ZnAl4Cu1 (Zinkdruckguss)
Befestigungsart2-Loch Schraubenbefestigung
Anzahl der Steckplätze8
Bauformzweireihig
VergussmasseUL V-0
Lagertemperatur, max.75 °C
Lagertemperatur, min.-25 °C
Anschluss BUS In5-polige Stifte M12x1
Anschluss Power In5-polige Stifte 7/8"
Anschluss Power out5-polige Buchse 7/8"
Anschluss Sensoren/AktorenM12x1
Befestigung ErdungsbandM4
Funktionintelligente Funktionen
BusProfibus
Schutzart nach IEC 60529IP67 (in verschraubt. Zustand)
Montagehinweissiehe Kurzanleitung
Anzeige Schaltfunktionja
EingängePNP, Typ2
ÜbertragungsprotokollPROFIBUS DP nach EN 50170
Anzeige Aktorenversorgung UAja
Anzeige Sensorenversorgung USja
Eingangssignaldigital
Ausgangssignaldigital
SonderfunktionenIO-Link
ZulassungenCE


Balluff GmbH, D-73765 Neuhausen, Schurwaldstraße 9
Tel. +49 7158 173-0