BOS 23K-PU-RE10-S4
| Merkmal | Wert |
| CadenasPath | BOS 23K |
| Katalogprodukt | yes |
| Bestellcode | BOS016F |
| Anschluss | Stecker S4 (M12) |
| Lichtquelle, Lichtart | Rotlicht |
| Wellenlänge des Lichts | 640 nm |
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) | 100 mA |
| Ausgang | PNP |
| Länge 2 | 50 mm |
| Länge 3 | 50 mm |
| Umgebungstemperatur max. | +60 °C |
| Umgebungstemperatur min. | -20 °C |
| Gewicht | 35 g |
| Arbeitsbereich max. | 25000 mm |
| Schaltfrequenz (Standardweg) | 500 Hz |
| Empfindlichkeitseinstellung | Teach-in |
| Bauform | Quader |
| Baureihe | BOS 23K |
| Besondere Eigenschaften | Einweglichtschranke |
| Betriebsspannungsanzeige | Ja, grüne LED |
| Funktionsanzeige | Ja, gelbe LED |
| Kurzschlußschutz | ja |
| Werkstoff der aktiven Fläche | PMMA |
| Werkstoff Gehäuse | ABS schlagfest |
| Schutzart IP | IP 67 |
| Schutzklasse | 2 |
| Verpolungssicher | ja |
| Zulassung | CE, Ecolab |
| Sensortyp | Einweglichtschranke Empfänger |
| Schaltfunktion | Schließer/Öffner |
| Bemessungsbetriebsspannung | 24 DC V |
| Netzfrequenz | DC |
| Schaltabst. einstellbar durch | Teach-in |
| Schaltfrequenz (f) | 500 Hz |
| Leerlaufstrom Io max. bei Ue | 30 mA |
| Betriebsspannung UB min. | 10 V |
| Betriebsspannung UB max. | 30 V |
| Incl. Restwelligkeit | max. 10% von UB |
| Länge 1 | 23 mm |
| Arbeitsbereich | 0...25000 mm |
|