pl
Home  |  Nowości  |  Produkty  |  Wyszukiwanie  |  Do pobrania  |  Firma  |  Kontakt  |  Partnerzy
Wyszukaj

         

Zasilacze

Wszystkie systemy automatyki nie mogą funkcjonować bez pewnego zasilania – zasilania, które pozbawione jest zakłóceń, kontrolowanego, dzięki czemu jest w stanie dostarczać wystarczającą ilość energii dla systemu. Firma Balluff ma bardzo długą tradycję w produkcji pewnych i niezawodnych elementów dla systemów automatyki. Tradycja ta jest kontynuowana wraz z nową linią zasilaczy. Są one kolejną częścią rozwiązań firmy Balluff od czujników indukcyjnych i optycznych, systemów połączeń do przemysłowych systemów identyfikacji RFID oraz modułów I/O do sieci przemysłowych Profibus, DeviceNet oraz  Ethernet IP.


Cechy:
- całkowicie pewne zasilanie
- zabezpieczone przed nieprzewidzianymi zdarzeniami
- kompletna oferta
- czyste, dokładne zasilanie do najbardziej wymagających elementów
- długa żywotność

Single phase

0,75 - 20A

Three phase

5 - 40A



Balluff GmbH, D-73765 Neuhausen, Schurwaldstraße 9
Tel. +49 7158 173-0