deutsch
 
english
Home  |  Aktuelles  |  Produktselektor  |  Suche  |  Downloads  |  Das Unternehmen  |  Karriere  |  Kontakt
Suche

         

Optoelektronische Sensoren

Zur Prüfung von Anwesenheit, Form, Farbe, Distanz und Dicke
optimiert für Robotik, Automation, Montage und Handling


Exzellente Spezialisten mit unterschiedlichen Schwerpunkten:  
Teileerkennung und -zählung, Stapelhöhenüberwachung, Durch-Glas-Detektion, Kleinteileausrichtung, Markenerkennung, Füllstandsdetektion  u.v.a. mehr


 

Think mini.s – Think Balluff

Optoelektronische Sensoren - Quader

Die große Bandbreite von Einsatzmöglichkeiten bietet Lösungen für verschiedenste Anforderungen:
Von beengten Platzverhältnissen und geringem Abstand zwischen Objekt und Sensor bis hin zum Erkennen von Objekten auf große Entfernungen.

BOS 2K

25,1 x 7,6 x 12,6

BOS 5K

31,5 x 19,5 x 10,8, 42,3 x 19,5 x 10,8

BOS 6K

21x32x12, 32x20x12

BOS 15K

29x52x13

BOS 21M

50x42x15

BOS 26K

50x50x17

BOS 36K

65x55x20

BOS 50K

28x62x80

BOS 63M

35x90x70

BOS 65K

85x72,5x32

BOS Q08M

8x8x44, 8x8x59

 
 
     


Balluff GmbH, D-73765 Neuhausen, Schurwaldstraße 9
Tel. +49 7158 173-0