pl
Home  |  Nowości  |  Produkty  |  Wyszukiwanie  |  Do pobrania  |  Firma  |  Kontakt  |  Partnerzy
Wyszukaj

         

Czujniki indukcyjne analogowe

Najprostsze metody pozycjonowania, kontroli rozmiaru lub rozróżniania materiału obiektów metalowych

Zalety:
– Absolutny, proporcjonalny do odległości sygnał wyjściowy
– Kompaktowe, wytrzymałe i niezawodne

Aplikacje:
– Monitorowanie wyposażenia łączącego, tłoczącego lub mocującego w sektorze budowy maszyn
– Wykrywanie nieosiowej pracy wałów lub jego deformacji
– Kotrola pozycji zacisków narzędzi w obrabiarkach

10x30x6

Zasięg działania do 4 mm

14x38,5x17

Zasięg działania do 5 mm

20x30x8

Zasięg działania do 2 mm

80x45x20

Zasięg działania do 60 mm

80x80x40

Zasięg działania do 50 mm

M8

Zasięg działania do 2,5 mm

M12

Zasięg działania do 4 mm

M18

Zasięg działania do 16 mm

M30

Zasięg działania do 15 mm

Ø 6.5

Zasięg działania do 2 mm

PG36

Zasięg działania do 20 mm



Balluff GmbH, D-73765 Neuhausen, Schurwaldstraße 9
Tel. +49 7158 173-0