it
Home  |  News  |  Prodotti  |  Ricerca  |  Risorse tecniche  |  Societa’  |  Contatti  |  Partners
Ricerca

         

Sensori capacitivi

Per riconoscimento di
– oggetti praticamente in tutti i materiali, anche non conduttivi 
– liquidi, granulati e polveri, direttamente o attraverso una parete del contenitore

Vantaggi:
senza contatto, esente da usura, senza retroazione, segnale di uscita esente da sbalzi

34x16x8 mm

Sn da 1...8 mm a FSA

M18 a Ø22mm

Sn da 0,1...3 mm a FSA

M30 e Ø34mm

Sn da 1...15 mm a FSA

Minisensori

Sn da 0,1...1 mm a 0,1...1

Ø6.5 a M12

Sn da 0,1...1,5 mm a FSA

Ø50mm

Sn da 2...25 mm a FSA

Sensori adesivi

Sn da mm a



Balluff Automation S.r.l., Via Morandi, 4 10095 Grugliasco Torino
Tel: +39 011 3150711