pl
Home  |  Nowości  |  Produkty  |  Wyszukiwanie  |  Do pobrania  |  Firma  |  Kontakt  |  Partnerzy
Wyszukaj

         

Optoelektroniczne czujniki drogi

Wspieranie zadań związanych ze sterowaniem ustawienia, kontrolą przepływu materiału i ustalaniem poziomu w różnych aplikacjach nawet ze znacznej odległości 

Zalety: Niezależność od materiału, koloru i współczynnika odbicia światła obiektu docelowego
Aplikacje:
– Pomiar wymiarów i napełnienia lub wykrywanie konturów w procesach związanych z pakowaniem
– Pomiar grubości podczas przetwarzania drewna
– Monitorowanie średnicy zwoju zwoju lub wysokości stosu (np. maszyny drukarskie)

Sygnał wyjściowy

0…10 V DC
 
1…10 V DC
 
4…20 mA
 

BOD 6K

Working Area up to 80 mm

BOD 18KF

Working Area up to 100 mm

BOD 21M

Working Area up to 25...45 mm

BOD 26K

Working Area up to 300 mm

BOD 63M

Working Area up to 6000 mm

BOD 66M

Working Area up to 2000 mm



Balluff GmbH, D-73765 Neuhausen, Schurwaldstraße 9
Tel. +49 7158 173-0