deutsch
 
english
Home  |  Aktuelles  |  Produktselektor  |  Suche  |  Downloads  |  Das Unternehmen  |  Karriere  |  Kontakt
Suche

         

Induktive Abstandssensoren

Auf einfachste Weise Position, Größe und Material eines metallischen Targets erkennen

Vorteile:
– absolutes, abstandsproportionales Analogsignal
– kompakt, robust und zuverlässig
Anwendungen:
– Überwachen von Bewegungen in Füge-, Stanz- oder Spannvorrichtungen des Maschinenbaus
– Erfassen von Unwuchten und Ausdehnungen von Achsen 

Ø 6.5

Arbeitsbereich bis 2 mm

M8

Arbeitsbereich bis 2,5 mm

M12

Arbeitsbereich bis 4 mm

M18

Arbeitsbereich bis 16 mm

M30

Arbeitsbereich bis 15 mm

PG36

Arbeitsbereich bis 20 mm

10x30x6

Arbeitsbereich bis 4 mm

14x38,5x17

Arbeitsbereich bis 5 mm

20x30x8

Arbeitsbereich bis 2 mm

80x45x20

Arbeitsbereich bis 60 mm

80x80x40

Arbeitsbereich bis 50 mm



Balluff GmbH, D-73765 Neuhausen, Schurwaldstraße 9
Tel. +49 7158 173-0