it
Home  |  News  |  Prodotti  |  Ricerca  |  Risorse tecniche  |  Societa’  |  Contatti  |  Partners
Ricerca

         

Sensori di distanza induttivi

Riconoscimento estremamente semplice di posizione, grandezza e materiale di un target metallico

Vantaggi:
– segnale analogico assoluto, proporzionale alla distanza
– compatti, robusti ed affidabili
Applicazioni:
– monitoraggio di movimenti in dispositivi di giunzione, punzonatura o serraggio nell'industria meccanica
– rilevamento di sbilanciamenti e dilatazioni di assi 

10x30x6

Range di intervento sino a 4 mm

14x38,5x17

Range di intervento sino a 5 mm

20x30x8

Range di intervento sino a 2 mm

80x45x20

Range di intervento sino a 60 mm

80x80x40

Range di intervento sino a 50 mm

M8

Range di intervento sino a 2,5 mm

M12

Range di intervento sino a 4 mm

M18

Range di intervento sino a 16 mm

M30

Range di intervento sino a 15 mm

Ø 6.5

Range di intervento sino a 2 mm

PG36

Range di intervento sino a 20 mm



Balluff Automation S.r.l., Via Morandi, 4 10095 Grugliasco Torino
Tel: +39 011 3150711