deutsch
 
english
Home  |  Aktuelles  |  Produktselektor  |  Suche  |  Downloads  |  Das Unternehmen  |  Karriere  |  Kontakt
Suche

         

Induktive Sensoren

Zum Steuern, Positionieren und Kontrollieren von Prozessen in der Automatisierungstechnik.
Robuste Sensoren zur Objekterkennung im Metallbereich

Vorteile:
– berührungslos, verschleißfrei, verschmutzungsunempfindlich, kurzschlussfest
– lieferbar in den Bauformen ab 3 mm Ø bis 80x80 mm Quaderabmessung
Think mini.s – Think Balluff

Zylinder - Standard

Sn von 1 bis 40 mm

Zylinder - mini

Sn von 0,8 bis 5 mm

Quader - Standard

Sn von 2 bis 50 mm

Quader - mini

Sn von 0,8 bis 5 mm

Große Bauformen

Sn von 25 bis 100 mm

Ringsensoren

Sn von bis mm

Induktive Sensoren - Ex-geschützt

Zum Steuern, Positionieren und Kontrollieren von Prozessen in der Automatisierungstechnik.
Robuste Sensoren zur Objekterkennung im Metallbereich

Vorteile:
– berührungslos, verschleißfrei, verschmutzungsunempfindlich, kurzschlussfest
– lieferbar in den Bauformen ab 3 mm Ø bis 80x80 mm Quaderabmessung

40 x 40

NAMUR

M 5

NAMUR

M 8

NAMUR

M12

NAMUR, PNP

M18

NAMUR, PNP

M30

NAMUR

Ø 6.5

NAMUR

 
 
     


Balluff GmbH, D-73765 Neuhausen, Schurwaldstraße 9
Tel. +49 7158 173-0