it
Home  |  News  |  Prodotti  |  Ricerca  |  Risorse tecniche  |  Societa’  |  Contatti  |  Partners
Ricerca

         

Sensori di distanza optoelettronici

Supportano compiti di posizionamento, controlli di flusso dei materiali e interrogazioni di livello nelle applicazioni più disparate, anche su grandi distanze

Vantaggio:  indipendenza pressoché totale da materiale, colore e  grado di riflessione dell'oggetto
Applicazioni:
– misurazione grandezza/quantità di riempimento o riconoscimento del profilo nella tecnica di confezionamento
– misurazione spessore nella lavorazione del legno
– monitoraggio dei diametri rotoli o delle altezze di altezze d'impilamento (ad es. in macchine per la stampa)

Segnale di uscita

0…10 V DC
 
1…10 V DC
 
4…20 mA
 

BOD 6K

Range di intervento sino a 80 mm

BOD 18KF

Range di intervento sino a 100 mm

BOD 21M

Range di intervento sino a 25...45 mm

BOD 26K

Range di intervento sino a 300 mm

BOD 63M

Range di intervento sino a 6000 mm

BOD 66M

Range di intervento sino a 2000 mm



Balluff Automation S.r.l., Via Morandi, 4 10095 Grugliasco Torino
Tel: +39 011 3150711