deutsch
 
english
Home  |  Aktuelles  |  Produktselektor  |  Suche  |  Downloads  |  Das Unternehmen  |  Karriere  |  Kontakt
       Zur Datenblattsuche 

Volltextsuche


         

Optoelektronische Distanzsensoren

Unterstützen Positionieraufgaben, Materialflusskontrollen und Füllstandsabfragen in unterschiedlichsten Anwendungen, auch auf große Entfernungen

Vorteil: nahezu unabhängig von Material, Farbe und Reflexionsgrad des Objekts
Anwendungen:
– Größen-/Füllmengenmessung oder Konturerkennung in der Verpackungstechnik
– Dickenmessung bei der Holzbearbeitung
– Überwachen von Rollendurchmessern oder Stapelhöhen (z.B. in Druckmaschinen)

Ausgangssignal

0…10 V DC
 
1…10 V DC
 
4…20 mA
 

BOD 6K

Arbeitsbereich bis 80 mm

BOD 18KF

Arbeitsbereich bis 100 mm

BOD 21M

Arbeitsbereich bis 500 mm

BOD 26K

Arbeitsbereich bis 300 mm

BOD 63M

Arbeitsbereich bis 6000 mm

BOD 66M

Arbeitsbereich bis 2000 mm



Balluff GmbH, D-73765 Neuhausen, Schurwaldstraße 9
Tel. +49 7158 173-0