deutsch
 
english
Home  |  Aktuelles  |  Produktselektor  |  Suche  |  Downloads  |  Das Unternehmen  |  Karriere  |  Kontakt
       Zur Datenblattsuche 

Volltextsuche


         

Profinet

logo profinetDie industrielle Automation hat sich durch Profinet entscheidend weiter- entwickelt. Profinet arbeitet auf Ethernet-Basis und ist deutlich schneller als Profibus.

Weitere Vorteile:
– durchgängig von der Leitebene bis zum Antrieb integrierbar – auch in rauen Umgebungen
– Antriebe und Sicherheitstechnik sind direkt und einfach einzubinden
– Profinet können Sie ohne Weiteres mit Profibus kombinierbar

So sorgen Sie mit Zeitgewinn und handfesten Kostenvorteilen damit bereits durch
Connectivity für eine verbesserte Prozessqualität.

Interaktive Übersicht
 – Klicken Sie auf die verschiedenen Bereiche des Profinet-/IO-Link-Netzwerks, um mehr zu erfahren.
balluff produkttopologie profinet
 
1. Profinet-IO-Link-Module
2. Profinet-Module
3. Profinet Bus-Kabel
4. Profinet Power-Kabel
5. IO-Link-Sensorhub M8
6. IO-Link-Sensorhub M12
7. IO-Link-Farbsensor
8. IO-Link-Drucksensor
  9. IO-Link Laser-Distanzsensor
10. IO-Link-Reihenpositionsschalter
11. IO-Link-RFID-System
12. IO-Link-Ventilstecker
13. IO-Link induktiver Abstandssensor
14. Netzgeräte
15. Verbindungskabel
IO-Link DistanzsensorIO-Link RFID SystemIO-Link Profibus MasterIO-Link Sensor Hub diskretIO-Link Sesnor Hub analogProfinet-IO-Link-ModulProfinet-IO-Link-ModulIO-Link-FarbsensorIO-Link-DrucksensorenIO-Link Laser-DistanzsensorenIO-Link ReihenpositionsschalterIO-Link-RFID-SystemIO-Link-VentilsteckerProfinet-ModulProfinet PowerkabelProfinet Bus-KabelNetzgeräteIO-Link induktiver AbstandssensorIO-Link-Sensorhub M8IO-Link-Sensorhub M12Verbindungskabel
Systemtechnik umfassend intelligent vernetzt


Balluff GmbH, D-73765 Neuhausen, Schurwaldstraße 9
Tel. +49 7158 173-0