pl
Home  |  Nowości  |  Produkty  |  Wyszukiwanie  |  Do pobrania  |  Firma  |  Kontakt  |  Partnerzy
Wyszukaj

         

Enkodery Magnetyczne BML

Bardzo precyzyjny i szybki system pomiarowy z kodowaną magnetycznie taśmą liniową lub kókiem magnetycznym do precyzyjnego sterowania pozycjonowaniem w bardzo dynamicznych aplikacjach.

Zalety:
Bezdotykowy pomiar z dużą rozdzielczością, odporny na zanieczyszczenia
Rozdzielczość do 1µm
Prędkość pomiaru do 20m/s
Zakres pomiarowy do 48m

Aplikacje:
– Monitorowanie położenia w elektrycznych/pneumatycznych napędach liniowych
– Ustalanie prędkości i położenia na osiach i napędach obrotowych
– Moduły pozycjonujące (np. cięcie laserem lub strumieniem wody) 

Głowice BML

Układ przetwarzający zabudowany w głowicy

Taśmy magnetyczne BML

Kodowane magnetycznie taśmy i pierścienie

Akcesoria BML

Do instalacji, uruchamianai i wyświetlania



Balluff GmbH, D-73765 Neuhausen, Schurwaldstraße 9
Tel. +49 7158 173-0