deutsch
 
fr
 
it
Home  |  Aktuelles  |  Produktselektor  |  Suche  |  Downloads  |  Das Unternehmen  |  Kontakt  |  Partners
Suche

         

Induktive Koppler

Für ein Höchstmaß an Flexibilität – Berührungslos Energie und Daten sicher übertragen

Wenn immer Module schnell zu trennen und richtig ankoppeln, sind Sie mit Balluff induktiven Kopplern BIC auf der sicheren Seite. Mit den schnell trennbaren Einheiten realisieren Sie nicht nur neue Anforderungen in kürzester Zeit und äußerst flexibel. Sondern übertragen Energie und Signale über einen Luftspalt von 5 mm sicher, schnell und leistungsstark.

Ihre Vorteile:

– Kein mechanischer Verschleiß - Wartungsfreiheit
– Erhöhte Anlagenverfügbarkeit - kürzere Wechselzeiten bei Wechselwerkzeugen
– Vereinfachung der Anlagekonzeption
– Einfache Verdrahtung von z.B. Drehtischen, austauschbaren Stempelköpfen usw.
– Erhöhung der Funktionsabfragen auch an Stellen, wo es bis her nicht möglich war
Beste Qualität für effiziente Automation.

Power-only

Übertragung von 0,5A

Uni-Standard

Übertragung von 0,5A und gleichzeitig 8 Signalen

IO-Link

Berührungslose Übertragung von IO-Link Signalen



Balluff GmbH, D-73765 Neuhausen, Schurwaldstraße 9
Tel. +49 7158 173-0