Multifunktional und trotzdem einfach in der Handhabung
Der Balluff Vision-Sensor vereint die Funktionen teurer Vision-Systeme mit der einfachen Handhabung optoelektronischer Sensoren. Durch seine vielfältigen Funktionen können eine Vielzahl an Applikationen zuverlässig gelöst werden.
Ihre Vorteile:
– eine Software – für alle BVS-E-Typen
– komfortables Setup in 3 Schritten
– multifunktional - trotzdem einfach in der Handhabung
– kurze Rüstzeiten durch schnelle Installation und Konfiguration
In der Produktlinie BVS-E bieten wir Ihnen 3 unterschiedliche Modelle an.
 |
| BVS Identification |
BVS Advanced |
BVS Standard
|
Strichcodes und Datamatrixcode lesen – unabhängig von der Drehlage |
360° Lagenachführung |
günstiger Einstiegspreis |
individuelle Ausgangsbeschaltung durch logische Verknüpfungen |
einfach wie ein Sensor |
Datenausgabe über serielle RS232-Schnittstelle |
hohe Teileraten – durch skalierbare Auflösung |
prozesssichere Auswertung |
| Funktionsbausteine für SPS verfügbar |
Neu – der BVS Identification:
Schnelle und einfache Erkennung von Strichcodes und Datamatrixcodes

Mit seinem Bildaufnehmer liest der BVS-E Identification lageunabhängig alle
gebräuchlichen Strich- und Datamatrixcodes. Zusätzlich lassen sich
gedruckte Zeichen- und Zahlenfolgen wie z.B. Chargennummern oder ein
Mindesthaltbarkeitsdatum mittels optischer Zeichenverifikation (OCV) verifizieren.
Die gelesenen Codedaten können über die serielle Schnittstelle ausgegeben
werden.
Die folgenden BVS-E Identification sind lieferbar
| Bestellcode |
Typenbezeichnung |
Brennweite |
Ausgang |
BVS0001 |
BVS ID-3-001-E |
8 mm |
3 x PNP |
BVS000T |
BVS ID-3-003-E |
12 mm |
3 x PNP |
BVS000Y |
BVS ID-3-007-E |
16 mm |
3 x PNP |
Neue Funktionalität bei den BVS-E Advanced-Modellen

Die Funktion 360°-Mustererkennung ermöglicht es, Teile mit unterschiedlichen
Drehlagen sicher zu erkennen. Um die Objektausrichtung brauchen Sie sich
nicht mehr zu kümmern. Das Objekt wird sicher nachgeführt.
Optionaler vierter AusgangMit der Softwareversion 1.3 kann der „Triggerausgang“ alternativ als vierter Schaltausgang
benutzt werden – für noch größere Flexibilität.
Lieferbare BVS-E-Advanced-Ausführungen
| Bestellcode |
Typenbezeichnung |
Brennweite |
Ausgang |
BVS000J |
BVS OI-3-051-E |
8 mm |
4 x PNP |
BVS000K |
BVS OI-3-053-E |
12 mm |
4 x PNP |
BVS000L |
BVS OI-3-055-E |
6 mm |
4 x PNP |
BVS000W |
BVS OI-3-057-E |
16 mm |
4 x PNP |