deutsch
 
english
Home  |  Aktuelles  |  Produktselektor  |  Suche  |  Downloads  |  Das Unternehmen  |  Karriere  |  Kontakt
       Zur Datenblattsuche 

Volltextsuche


         

Industrial RFID BIS U
... die richtigen Daten zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort
 
Für 100 % Qualität und maximale Sicherheit
auch aus großer Distanz
Industrial RFID BIS U sorgen mit schnellen Schreib-/Lesezyklen für eine flexible Kommunikation, auch bei großen Datenmengen und in hochdynamischen Anwendungen. So sichert BIS U 100 % Qualität und überbrückt mit 6 m Reichweite selbst große Distanzen.
Und dies besonders wirtschaftlich, da BIS U mehrere Datenträger auf einmal erfasst und weiterverarbeitet. 
 
Ihre Vorteile
 – UHF-Technologie (868 MHz)  
 – mehrere Datenträger gleichzeitig erfassen
    und auswerten
 – Schreib-/Leseabstand bis zu 6 Meter (abhängig von den Umgebungsbedingungen)
 – schnellste Datenverarbeitung auch in dynamischen Applikationen
 – mehr Prozesstransparenz
 – robustes Metallgehäuse

Anwendungsbeispiel:



Balluff GmbH, D-73765 Neuhausen, Schurwaldstraße 9
Tel. +49 7158 173-0