deutsch
 
english
Home  |  Aktuelles  |  Produktselektor  |  Suche  |  Downloads  |  Das Unternehmen  |  Karriere  |  Kontakt
       Zur Datenblattsuche 

Volltextsuche


         

Das Zylinderfeedbacksystem für Extrembereiche
Micropulse Pro Compact mit Kabelschutzsystem

Extreme Umgebungsbedingungen bei denen hohe Zuverlässigkeit gepaart mit Präzision verlangt
wird sind typische Anwendungsbereiche für
Micropulse Pro Compact Wegaufnehmer.
 
Das berührungslose Wirkprinzip der Systeme
garantiert Verschleißfreiheit und eine fast
unbegrenzte Lebensdauer. Das hochpräzise
Ausgangssignal steht als Absolutsignal der
Steuerung in den verschiedensten Schnitt-
stellen zur Verfügung.

Einsatzgebiete:

 – Schleusenanlagen
 – Flußkraftwerke
 – hydraulisch angetriebene Großventile
 – Nachführung der Reflektionsrinnen von
    Thermosolarkraftwerke
 – Schwimmbagger
 – Gleiskörper
 – Holzerntemaschinen
 – Wasserkraftwerke
 – Baumaschinen
 – Mähdrescher

Anwendungsbeispiel:



Folgende BTL Pro Compact Varianten sind verfügbar:

 Typenbezeichnung  Ausgangssignal 
  BTL5-A11-M…-HB/WB-…-C analog 0-10 V
  BTL5-E1-M…-HB/WB-…-C analog 4... 20 mA
  BTL5-C1-M…-HB/WB-…-C analog 0... 20 mA
  BTL5-G11-M…-HB/WB-…-C analog -10... 10 V
  BTL5-P1-M…-HB/WB-…-C digital Impuls
  BTL5-S1-M…-HB/WB-…-C digital SSI
  BTL5-H1-M…-HB/WB-…-C BUS CANopen

Passendes Kabelschutzsystem (Adapter und Schlauch):

 Typenbezeichnung  Typ   Gehäusewerkstoff/Schlauchmantel 
  BAM AD-XA-007-M18x1.5/D12-2  Adapter  Gehäuse aus Messing
 (nicht seewasserbeständig)
  BAM AD-XA-007-M18x1.5/D12-4  Gehäuse aus Edelstahl V2A
 (bedingt seewasserbeständig)
  BAM PT-XA-001-095-0-_ _  Schlauch  PUR



Balluff GmbH, D-73765 Neuhausen, Schurwaldstraße 9
Tel. +49 7158 173-0