deutsch
 
english
Home  |  Aktuelles  |  Produktselektor  |  Suche  |  Downloads  |  Das Unternehmen  |  Karriere  |  Kontakt
       Zur Datenblattsuche 

Volltextsuche


         

Ethernet/IP XXL
Durchgängige Kommunikation spart Kosten
Nutzen Sie die Vorteile der neuen Ethernet/IP-XXL-Module mit 32 Eingängen.

Reduzierte Kosten pro Punkt durch XXL-I/O-Blöcke mit hoher Dichte 

 – Verringerung der Switch-Auslastung um 13 %
    (macht einen Port überflüssig)
 – weniger Netzwerkkabel werden gebraucht
 – weniger Hilfsstromkabel werden gebraucht
 – Verkleinerung der Montagefläche um 20 %











Lokale Speicherung von IP-Adressen
In einem IP-67-Adressstecker (IPAP) werden IP-Adresse, Subnetzmaske
und Gateway-Adresse des Moduls gespeichert. Der IPAP bietet Zusatz-
funktionen durch benutzerdefinierte LEDs (zur Unterstützung bei der
Fehlersuche) und ein Band zur Befestigung am Netzwerkkabel.


Display
IP-Adresse, Subnetzmaske und Gateway-Adresse werden auf dem beleuchteten Display angezeigt. Rote und grüne LEDs unterstützen zusätzlich bei der Fehler-
diagnose.



Ethernet/IP-XXL-Module sind in folgenden Ausführungen lieferbar:

Typenbezeichnung

Bestellcode

Beschreibung

 BNI EIP-105-000-Z010

BNI000M

ohne Display

 BNI EIP-105-100-Z010

BNI0018

mit Display



Balluff GmbH, D-73765 Neuhausen, Schurwaldstraße 9
Tel. +49 7158 173-0