deutsch
 
english
Home  |  Aktuelles  |  Produktselektor  |  Suche  |  Downloads  |  Das Unternehmen  |  Karriere  |  Kontakt
       Zur Datenblattsuche 

Volltextsuche


         

FixFocus-Lichttaster BOS Q08M
Mit fest eingestellter Hintergrundausblendung für schnellen Einsatz

Prompter Einsatz – hohe Sicherheit
Nur bei Balluff gibt es die leistungsstarke Kombination von
fest eingestellter Hintergrundausblendung und homogenem
Rotlicht, das innovative PinPoint-Technologie sicher gewähr-
leistet.

Ihre Vorteile:

 – schnellste Inbetriebnahme, da Einstellung entfällt 
 – kompakte Bauform für Einsatz selbst auf engstem Raum 
 – mit innovativer PinPoint-Technologie: sichere Ausblendung von 
    Objekten außerhalb des Erfassungsbereichs

Anwendungsbeispiel:



BOS Q08M FixFocus-Lichttaster sind in folgenden Ausführungen erhältlich:

 Bestellcode     Schaltausgang  Tastweite   Lichtart  Anschluss
  BOS0160 PNP Schließer 5...50 mm Rotlicht PinPoint-LED M8-Steckverbinder, 3-polig
  BOS0163 Kabel mit M8-Steckverbinder, 3-polig
  BOS0161 Kabel

Montage-Systeme:

Ein neues, patentiertes Montagekonzept garantiert außerdem die bündige Befestigung in
Alu-Profilen.
Für ITEM-Profil: BES Q08M-KH-2
Für Bosch-Profil: BES Q08M-KH-3


Balluff GmbH, D-73765 Neuhausen, Schurwaldstraße 9
Tel. +49 7158 173-0