deutsch
 
english
Home  |  Aktuelles  |  Produktselektor  |  Suche  |  Downloads  |  Das Unternehmen  |  Karriere  |  Kontakt
       Zur Datenblattsuche 

Volltextsuche


         

IO-Link Metallsensorhubs
Für den Einsatz in rauer Industrieumgebung

Die Produktfamilie der IO-Link Metallsensorhubs mit ihrem robusten
Metallgehäuse eignen sich für die Installation in sehr rauer Industrie-
umgebung mit Betriebstemperaturen im Bereich von -5 bis zu 70 °C,
wie sie üblicherweise in der Werkzeugmaschine, in Stahlwerken oder in Schweissanlagen vorkommen. Die auf M12 Steckverbindern basierenden Metallsensorhubs lassen sich einfach installieren und zeichnen sich durch
kosten- und platzsparende Installation und Wartung aus.

Die portspezifische Einzelkanalüberwachung detektiert Kurzschlüsse,
Überlastungen bzw. Kabelbrüche am Port und liefert hochwertige,
selektive Diagnoseinformationen, die für Geräte mit dieser Funktionalität
absolut einzigartig sind.


Anwendungsbeispiel:




Sensorhub Vorteile:

 – Eingänge können, je nach Bedarf, über die Parametrierung
    als Öffner oder Schließer programmiert werden
 – einfache Integration antivalenter Sensoren nach DESINA

Aktorhub Vorteile (BNI IOL-252 … und BNI IOL-256 …):

 – bei den reinen Aktorhubs ist das IO-Feld in 2x4-Portsegmente unterteilt
 – beide Segmente sind separat versorgt/galvanisch getrennt ausgeführt
 – max. Laststrom pro Ausgang von 2 A 
 – erfüllt die Vorgaben der EN954-1, passive Sicherheit
  
Vorteile Sensor-/Aktorhubs (BNI IOL-302 ...):

 – Kombination von 2 Modulen für höchste Funktionalität und Flexibilität
 – der max. Sensor-Laststrom beträgt 500 mA
 – max. Laststrom pro Ausgang: 2 A
 
IO-Link Metallsensorhubs sind in folgenden Ausführungen lieferbar:

 Typenbezeichnung          Anzahl Eingänge  Anzahl  Ausänge
  BNI IOL-104-000-Z012 16 -
  BNI IOL-104-S01-Z012 16 mit Einzelkanalüberwachung -
  BNI IOL-302-S01-Z013 16 Ein-/Ausgänge frei konfigurierbar mit Einzelkanalüberwachung
  BNI IOL-252-000-Z013 - 8 Ausgänge, 4 pro Segment
  BNI IOL-256-000-Z013 - 16 Ausgänge, 8 pro Segment



Balluff GmbH, D-73765 Neuhausen, Schurwaldstraße 9
Tel. +49 7158 173-0