deutsch
 
english
Home  |  Aktuelles  |  Produktselektor  |  Suche  |  Downloads  |  Das Unternehmen  |  Karriere  |  Kontakt
       Zur Datenblattsuche 

Volltextsuche


         

Maschinensicherheit erhöhen
Robuste IO-Link Aktorhubs mit Einzelkanalüberwachung

Das Thema Safety/Sicherheit rückt immer stärker in den Blickwinkel der Netzwerk-/Systemintegration mit der Zielsetzung Standard E/As bzw. Sicherheit E/As in einer Feldbustopologie abzubilden.

Die IO-Link Aktorhubs erfüllen die Anforderung nach einer
sicheren Abschaltung "passive Sicherheit" von Ausgängen
gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, EN 954-1 Kategorie 3,
EN 13849-1, EN 62061 SIL2.

Der E/A Block ist in 2 galvanisch getrennte Segmente
aufgeteilt, so dass sich mit einem Modul 2 separat schaltbare
Sicherheitskreise umsetzen lassen.




Hierdurch wird das IO-Link Systemkonzept in seiner Funktionalität
beträchtlich erweitert. Es erfüllt damit die Anforderung eines ganzheitlichen
Lösungsansatzes bei gleichzeitiger Reduzierung der Komponentenzahl
und einer beachtlichen Installationsvereinfachung.

Ihre Vorteile:

 – robuste Gehäuse
 – leistungsstarke Eingänge
 – erweiterter Temperaturbereich
 – Module mit sicherer Abschaltung

Die folgenden IO-Link Aktorhubs erfüllen die Anforderungen gemäß der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG:

 Typenbezeichnung          IO-Link Zykluszeit max.  IO-Link Prozessdatenlänge
  BNI IOL-252-000-Z013 2,5 ms 1 Byte Output
  BNI IOL-256-000-Z013 5 ms 2 Byte Output
  BNI IOL-252-S01-Z013 15 ms 3 Byte Input/1 Byte Output
  BNI IOL-256-S01-Z013 20ms 5 Byte Input/2 Byte Output



Balluff GmbH, D-73765 Neuhausen, Schurwaldstraße 9
Tel. +49 7158 173-0