IO-Link-Analogadapter PT 100
Analoge Signale in IO-Link-Signale wandeln und dabei Kosten sparen

Die Anzahl analoger Daten, Informationen und Signale in Anlagen und Maschinen wächst zwar stetig, stellt aber momentan noch kaum 10 % des vorhandenen Signalaufkommens dar.
Der Anschluss und die Einbindung von analogen Eingangs-/Ausgangssignalen sind durch den Einsatz von geschirmten Kabeln auf der Installationsseite und teuren mehrkanaligen Eingangsbaugruppen
auf der Steuerungsseite aber mit hohen Kosten verbunden.
Kosten senken mit IO-Link-Analogadapter PT 100
Mit dem IO-Link-Analogadapter PT 100 von Balluff lassen sich diese Kosten deutlich reduzieren. Denn er erschließt für Anlagen mit begrenztem Analog-
aufkommen ein spürbares Einsparpotenzial.
An die Stelle teurer geschirmter Kabel treten einfache ungeschirmte 3-adrige Leitungen.
Dabei gewährleistet die Signalneutralität der IO-Link-Ports der IO-Link-Masterbaugruppen in Kombination mit den IO-Link-Analogadaptern PT 100 maximale Signalvarianz. Die "Mischung" unterschiedlicher Eingangs-/Ausgangs-/Strom- und Spannungssignale auf einer Baugruppe ist somit möglich. Und aus „einfachen“ Sensoren wird IO-Link. Nutzen Sie mit dem IO-Link-Analogadapter PT 100 eine Technik, die es nur bei Balluff gibt. Und profitieren Sie von allen Vorteilen dieses Kommunikationsstandards: von durchgängiger, kontinuierlicher Diagnose, zentraler Parametrierung und einfacher Installation.
Ihre Vorteile – kompaktes Gehäuse
– hohe Auflösung: 14 Bit
– erweiterer Temperaturbereich
– Eingänge und Ausgänge
Verfügbare Versionen des IO-Link-Analogadapters
| Eingangssignale |
Ausgangssignale |
BNI IOL-712-000-K023 Stromeingang: 4-20 mA |
BNI IOL-722-000-K023 Stromausgang: 4-20 mA |
BNI IOL-714-000-K023 Spannungseingang: 0-10 V |
BNI IOL-724-000-K023 Spannungsausgang: 0-10 V |
BNI IOL-716-000-K023 Spannungseingang: PT100 |
|
Technische Daten
| Betriebsspannung: 18…30 V DC |
| Funktionsanzeige: LED grün |
| Betriebsanzeige: LED grün |
| Anschluss IO-Link: M12 A-kodiert, Stecker |
| Anschluss Analog-Signal: M12, A-kodiert, Buchse |
| Auflösung Analogwert: 14 Bit |
| Schutzart nach IEC 60529: IP67 |
| Betriebstemperatur: -5 … +70 °C |
| IO-Link Prozessdaten: 2 Bytes |
| Zykluszeit max.: 2,5ms |