deutsch
 
english
Home  |  Aktuelles  |  Produktselektor  |  Suche  |  Downloads  |  Das Unternehmen  |  Karriere  |  Kontakt
       Zur Datenblattsuche 

Volltextsuche


         

Induktive Koppler BIC mit IO-Link Schnittstelle
Energie und Signale einfach schnell trennen
Flexible Energie- und Datenübertragung
Energie und Signale zu bewegten Objekten zu
übertragen ist technisch immer anspruchsvoll,
oft schwierig oder manchmal sogar unmöglich.
Denn Kabel können den Bewegungen nur eine
begrenzte Zeit standhalten.
Abhilfe schaffen die neuen induktiven
Kopplersysteme BIC, die Energie und Daten
gleichzeitig und berührungslos über einen
Luftspalt von 5 mm übertragen.

Bis zu 16 Sensoren an einem System
Durch die Ankopplung an IO-Link lassen sich
mit den neuen Kopplern anspruchsvolle Aufgaben
realisieren: Von bis zu 16 Sensoren überträgt
BIC-IO-Link Energie und Prozessdaten zuverlässig
und flexibel.
Der Verdrahtungsaufwand der Parallelübertragung
ist durch die IO-Link-Schnittstelle also deutlich
reduziert.

Bis zu vier analoge Signale übertragen
Eine weitere Variante von BIC-IO-Link ermöglicht die gleichzeitige Übertragung von bis zu vier analogen Signalen, sodass auch dieser Gerätetyp mehr Effizienz bringt.

Applikationen
Typische Applikationen finden sich beim Werkzeugwechsel in automatischen Bearbeitungs-
zellen oder in der Robotik.

Ihre Vorteile
 – kein mechanischer Verschleiß
 – erhöhte Anlagenverfügbarkeit 
 – wartungsfrei
 – durch IO-Link Ankopplung:
    – sind bis zu 16 Sensoren pro System anschließbar
    – ist die Anbindung an Bus-Systeme möglich
 – abhörsichere Übertragung:
     – Daten nur dort austauschen, wo gefordert 
     – keine Interferenzen mit Nachbarbereichen

Anwendungsbeispiel



Der Sensor stellt fest, ob das Werkstück in der richtigen Position auf dem
Rundschalttisch befestigt ist, und überträgt die Signale berührungslos.

Induktive Koppler BIC mit IO-Link Schnittstelle sind in folgenden Ausführungen lieferbar

 Bestellcode  Bauart  Übertragbare
 Leistung 
 Baugröße  Anschlussart  Arbeitsbereich
  BIC000C Base 12 W
Uni IO-Link
M30×1,5 Steckverb.M12,
4-polig
0...5 mm
  BIC0053
  BIC000E Remote Steckverb.M12,
5-polig
  BIC0054



Balluff GmbH, D-73765 Neuhausen, Schurwaldstraße 9
Tel. +49 7158 173-0