deutsch
 
english
Home  |  Aktuelles  |  Produktselektor  |  Suche  |  Downloads  |  Das Unternehmen  |  Karriere  |  Kontakt
       Zur Datenblattsuche 

Volltextsuche


         

Induktive Koppler BIC
Energie und Signale schnell trennbar
Für ein Höchstmaß an Flexibilität –
berührungslos Energie und Daten sicher übertragen
 

Wenn immer Module schnell zu trennen und richtig anzukoppeln sind, sind Sie mit Balluff induktiven Kopplern BIC auf der sicheren Seite. Mit den schnell trennbaren Einheiten realisieren Sie nicht nur neue Anforderungen in kürzester Zeit und äußerst flexibel. Sondern übertragen Energie und Signale über einen Luftspalt von 5 mm sicher, schnell und leistungsstark.

Ihre Vorteile:

 – einfaches Verdrahten von z. B. Drehtischen,
    austauschbaren Stempelköpfen usw.
 – Steckanschluss für M12
 – Ansteuern von kapazitiven Lasten
 – mehr Energie bei gleicher Bauform

Anwendungsbeispiel:



Der Sensor stellt fest, ob das Werkstück in der richtigen Position auf dem
Rundschalttisch befestigt ist, und überträgt die Signale berührungslos.

Induktive Koppler BIC sind in folgenden Ausführungen lieferbar:

 Bestellcode  Bauart  Übertragbare
 Leistung 
 Baugröße  Anschlussart  Arbeitsbereich
  BIC0007 Base 12 W
Power-only
M30×1,5 Steckverb.M12,
4-polig
0...5 mm
  BIC0008 Remote Steckverb.M12,
5-polig
  BIC0009 Base

12 W
Uni-Standard

Steckverb.M12,
12-polig
  BIC000A Remote Steckverb.M12,
12-polig
  BIC000C Base 12 W
Uni IO-Link
Steckverb.M12,
4-polig
  BIC000E Remote Steckverb.M12,
5-polig


Balluff GmbH, D-73765 Neuhausen, Schurwaldstraße 9
Tel. +49 7158 173-0