deutsch
 
english
Home  |  Aktuelles  |  Produktselektor  |  Suche  |  Downloads  |  Das Unternehmen  |  Karriere  |  Kontakt
       Zur Datenblattsuche 

Volltextsuche


         

Industrial RFID und IO-Link im Bundle
Wir verstehen uns!

Nur bei Balluff gibt es die reibungslose Kooperation kostengünstiger RFID-Systeme und ausgereifter Feldbus-Technologien, die sich zusätzlich durch flexible Anwendungsmöglichkeiten und geprüfte Interoperabilität auszeichnet.  
Profitieren Sie von diesem leistungsstarken Bundle.

Ihre Vorteile:


 – einfache Integration der Komponenten
 – zentrale Datenhaltung der Geräteparameter möglich
 – Fernabfrage von Diagnoseinformationen
 – einheitliche Verdrahtung unterschiedlicher Geräte
 – Änderung der Geräteparameter durch steuerndes System


Industrial RFID-Systeme BIS M
Intralogistik, Automatisierung oder Plagiatschutz sind die herausragenden Einsatzgebiete von BIS M. Das leistungsstarke 13,56 MHz Identifikationssystem bewährt sich überall dort, wo es auf kostengünstige Identifikation in kompakter Bauform ankommt.


Empfohlener BIS M Schreib-/Lesekopf:

 Bestellcode     max. Schreib- /Leseabstand   Schnittstelle   Besonderheit 
  BIS00LH 38 mm IO-Link  Ein Anschluss für Daten und Versorgung

Aktive Feldbusverteiler IO-Link-Master
Auf engem Raum und dort, wo besondere Belastungen durch Staub, Wasser oder Öle auftreten oder mechanische Beschädigungen drohen, ist dieser Profibus-IO-Link-Master gefragt. Denn der schmale Verteiler im robusten Metallgehäuse ist besonders widerstandsfähig.



Empfohlene IO-Link-Master Sensorhubs:

 Bestellcode     Sonderfunktion   Zusatzschnitt- stellen   Anschluss 
  BNI000C IO-Link 4x IO-Link 5-polige Stifte M12x1
  BNI000E
  BNI000Z


Balluff GmbH, D-73765 Neuhausen, Schurwaldstraße 9
Tel. +49 7158 173-0