deutsch
 
english
Home  |  Aktuelles  |  Produktselektor  |  Suche  |  Downloads  |  Das Unternehmen  |  Karriere  |  Kontakt
       Zur Datenblattsuche 

Volltextsuche


         

Kapazitive Füllstandserfassung
Ganz einfach mit der neuen GlobalProx Serie

 

Die neuen kapazitiven Sensoren zur Füllstandserfassung verbinden vielfältige
Einsatzmöglichkeiten zur Realisierung Ihrer Applikationen mit dem bestmöglichen
EMV-Schutz. Die komplette Serie umfasst M12, M18 und M30 Varianten
in Kunststoff und Edelstahlgehäuse. Alle Geräte sind über Potentiometer
sehr gut an Ihre Applikation anzupassen. Die nichtbündige Schaltcharakteristik
bietet verbesserte Eigenschaften bei der Kompensation von materialberührenden
Anhaftungen. 

 
Anwendungsbeispiel:




Kapazitive GlobalProx Sensoren zur Füllstandserfassung:

 Bauform   Anschluss  Schalt-
 abstand (sn)
 Werkstoff,
 Gehäuse  
 Werkstoff, der
 aktiven Flächen  
  BCS... M12  Stecker M12
 oder Kabel
1...8 mm  Edelstahl
oder
Kunststoff
Kunststoff PBT
  BCS... M18  Stecker M12
 oder Kabel
2...15 mm  Edelstahl
oder
Kunststoff
Kunststoff PBT
  BCS... M30  Stecker M12
 oder Kabel
 2...25 mm  Edelstahl
oder
Kunststoff
 Kunststoff PBT

Sämtliche M12, M18 und M30 Varianten der GlobalProx Serie finden Sie hier.


Balluff GmbH, D-73765 Neuhausen, Schurwaldstraße 9
Tel. +49 7158 173-0