Laser-Einweglichtschranke BOS Q08M
In kleiner leistungsstarker Bauform
Kleinste Teile sicher erfassen In kleiner Bauform und mit großer Leistung ist die Balluff Laser-
Einweglichtschranke BOS Q08M ein Novum. Denn ihr exzellent fokussierter Lichtstrahl erfasst kleinste Teile, Nuten oder
Bohrungen bis 0,28 mm absolut zuverlässig.
So kontrolliert sie Höhen sehr präzise. Und in engen Anlagen
zeichnet sich die leistungsstarke Kompakte zudem dadurch aus,
dass inmitten dicht gesetzter Teile ihr feiner Laserstrahl haarscharf auszurichten ist und für sichere Detektion sorgt.
Ihre Vorteile: – kleine Bauform für wenig Platz
– robustes Gehäuse
– Laserklasse 1
Anwendungsbeispiel:
Laser-Einweglichtschranke BOS Q08M, Sender:
| Bestellcode |
Reichweite |
Lichtart |
Anschluss |
BOS018K |
0... 3 m |
Laser |
M8-Steckverbinder, 3-polig |
BOS019M |
Kabel mit M8-Steckverbinder, 3-polig |
BOS018M |
Kabel |
Laser-Einweglichtschranke BOS Q08M, Empfänger:
| Bestellcode |
Schaltausgang |
Reichweite |
Lichtart |
Anschluss |
BOS0199 |
PNP Schließer |
0... 3 m |
Laser |
M8-Steckverbinder, 3-polig |
BOS0197 |
Kabel mit M8-Steckverbinder, 3-polig |
BOS0198 |
Kabel |
Montage-System:
Ein patentiertes Montagekonzept garantiert die bündige
Befestigung in Alu-Profilen.
Für ITEM-Profil:
BES Q08M-KH-2
Für Bosch-Profil:
BES Q08M-KH-3