Mehr Zeit für die richtigen Herausforderungen
Kompaktes RFID-System mit IO-Link Schnittstelle schafft Freiräume
Industrial RFID-Systeme BIS M bestechen durch ihre kompakte
Bauform und einfachste Inbetriebnahme.

Mit einer Frequenz von 13,56 MHz arbeitet das Systeme nach den
Standards ISO15693/14443 und ist damit bestens für die Aufgaben in
modernen Produktionsanlagen gerüstet.
Anwendungsgebiete:
Speziell dort, wo mit wenig Daten zum Beispiel der Produktionsfortschritt, die Chargennummer oder die Qualitätsdaten kostengünstig protokolliert werden müssen. In Transfersystemen oder Palettenapplikationen spielt BIS M mit IO-Link Schnittstelle seine Stärken aus.
Ihre Vorteile:
– flexibel in der Anwendung
– bis zu vier Schreib-/Leseköpfe an einem IO-Link Master
– verschiedene Bauformen für verschiedenste Applikationsanforderungen
– kurzer Return on Invest (ROI) durch attraktive Preise
– Zeiteinsparungspotenzial durch:
– einheitliche Verdrahtung unterschiedlicher Komponenten
– einfache Integration des RFID-Systems mit IO-Link
– Inbetriebnahme ohne großen Aufwand mittels Funktionsbaustein und Diagnosefunktion
Anwendungsbeispiel:

Bei der Herstellung von Drucksensoren für die Automobilindustrie werden in der Fertigung Teile geschweißt, geprüft und verpackt.
Zur Unterstützung und Überwachung des Bearbeitungsprozesses werden Balluff Industrial RFID-Systeme an Werkstückträgern eingesetzt.
Folgende BIS M IO-Link Versionen sind verfügbar: