Für leistungsstarken Betrieb
Leistungsstarke Netzgeräte garantieren Sicherheit
Die industrielle Automation wird immer anspruchsvoller.
Und ihre Aufgaben immer komplexer.
Der effiziente Betrieb von Anlagen und Maschinen setzt
daher die zuverlässige Stromversorgung voraus.
Mit unseren leistungsstarken Netzgeräten sorgen
Sie für einen störungsfreien Betrieb Ihrer Anlage.
Ihre besonderen Vorteile:
– komplettes Lieferprogramm – ganz für Ihren Bedarf
– Sicherheit bei Kurzschluss, Überlast in industriellen Umgebungen
– hohe Anlagenverfügbarkeit aller Geräte
– unbegrenzte, präzise Power-Leitung für erhöhte Anforderungen
– lange Lebenszeit für einen sicheren Betrieb
– umfangreiche Zulassungspakete machen globale Einsätze leicht
Balluff Standard-Netzgeräte sind in diesen Ausführungen verfügbar:
Jetzt mit ODVA-Zulassung:
| Bestellcode |
besondere Eigenschaften |
Ausgangs- nennspannung |
Ausgangs- leistung |
Ausgangs- nennstrom |
BAE003J |
DeviceNet, Class 2 |
24 VDC |
91,2 W |
3,8 A |
Neue Geräte außerhalb der 24 V Serie:
| Bestellcode |
Eingangs- nennspannung |
Ausgangs- nennspannung |
Ausgangs- leistung |
Ausgangs- nennstrom |
BAE0036 |
90 - 264 V AC |
12 VDC |
18 W |
1,5 A |
BAE0039 |
85 - 264 V AC |
30 W |
2,5 A |
BAE003E |
60 W |
5 A |
BAE003H |
115 - 230 V AC |
120 W |
10 A |
BAE003K |
48 VDC |
2,5 A |
BAE003L |
240 W |
5 A |
BAE003M |
90 - 264 V AC |
480 W |
10 A |