Ganz schön helle und noch viel mehr ...
Optoelektronische Sensoren BOS 23K jetzt als Rotlicht- und Laservarianten
Ihre Vorteile: – exaktes Schaltverhalten für genaue Positionieraufgaben
– hohe Reichweiten und kompakte Bauform für große
Konstruktionsfreiheit im Anlagendesign
– gut sichtbares Rotlicht zur präzisen Ausrichtung
– rundum sichtbare LEDs
– variable Befestigungsmöglichkeiten
– hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis
– wahlweise Laser oder Rotlicht
– jetzt noch bessere Kleinteileerkennung durch Laservarianten
– Laservarianten wahlweise in Laserklasse 1 + 2
Anwendungsbeispiel:
Der Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung erkennt USB-Sticks auf
einem Förderband:
– Vorteile sind hier das sehr gut sichtbare Rotlicht, das beim Ausrichten des Sensors hilft,
sowie eine hohe Reichweite von 1,2 m.
– Eine sehr kleine Grauwertverschiebung ermöglicht ein Erkennen verschiedenfarbiger
Objekte vor einem Hintergrund.
– Präzise Justage über ein 18-Gang Potentiometer mit Anzeigefenster für Tastweiten-
einstellung.
Optoelektronische Sensoren BOS 23K sind in folgenden Ausführungen verfügbar:
| Bestellcode |
Typ |
Erfassungs-bereich |
Schaltungsart Öffner/Schließer |
Anschluss |
BOS016Z |
Lichttaster Rotlicht, PNP |
0...2000 mm |
umschaltbar |
M12, 4-pin |
BOS0175 |
Lichttaster Laser, PNP |
5...1200 mm |
BOS0178 |
Lichttaster Rotlicht mit HGA, PNP |
0...1200 mm |
BOS017C |
Lichttaster Laser mit HGA, PNP |
5...800 mm |
BOS016P |
Reflexionslicht- schranke Rotlicht, PNP |
0,3...14 m |
BOS016U |
Reflexionslicht- schranke Laser, PNP |
0,3...14 m |
BOS016F |
Einweglichtschranke Empfänger Rotlicht, PNP |
0...25 m |
BOS016L |
Einweglichtschranke Empfänger Laser, PNP |
0...30 m |
BOS016E |
Einweglichtschranke Sender Rotlicht |
– |
– |
BOS016K |
Einweglichtschranke Sender Laser |
Empfohlenes Zubehör:
| Zubehör |
Bestellcode |
Vorschau |
Haltewinkel |
BAM01FM |
|
| Reflektor |
BAM00UK |
|
Steckverbinder (gerade) |
BCC032F |
 |
Steckverbinder (gewinkelt) |
BCC032Y |
 |