deutsch
 
english
Home  |  Aktuelles  |  Produktselektor  |  Suche  |  Downloads  |  Das Unternehmen  |  Karriere  |  Kontakt
       Zur Datenblattsuche 

Volltextsuche


         

SuperShorties
Optimiert für die Handhabungstechnik
SuperShorties im Metallgehäuse - induktive Sensoren in extrem kleiner Bauform

SuperShorties von Balluff ermöglichen
Positionsabfragen in Anlagen, wo bisher kein Platz
für Sensoren vorhanden war.
Durch ihren Einsatz lassen sich Baugruppen weiter
miniaturisieren, da die SuperShorties weniger Platz
benötigen.

Merkmale:

– einfache Montage durch Einkleben des Sensors
– flexibel einsetzbar durch optionalen radialen Kabelabgang



Kleinste Maße – größte Leistung – auf engstem Raum

 – integrierter Einbau auch in kompakten Baugruppen wie
    Lineareinheiten, Ventilen und Aktoren möglich
 
Optimal für Anwendungen mit hoher Dynamik

 – Anwendungen mit extrem schnellen Beschleunigungen, z. B.
    "Pick and Place", werden durch geringes Gewicht (nur 0,7 g) ermöglicht
 
Einfache Installation und Integration

 – bei nur 6 mm Gehäuselänge ist die komplette Elektronik
    integriert (keine externen Verstärker notwendig) 

Applikationsbeispiel: 




  weiteres Anwendungsbeispiel

SuperShorties Varianten:

Typenbezeichnung

Baugröße, Baulänge

Anschlussart

 BES G06E60-...15B-EP02
 BES G06E60-...15B-EP00,3-....

Ø 6,5 mm glatt, 6 mm
Ø 6,5 mm glatt, 6 mm 

2 m Kabel PUR
Kabel mit Steckverbinder

 BES M08EA-...15B-S49G
 BES M08EA-...15B-EP02 

Ø 8 mm glatt, 18 mm
Ø 8 mm glatt, 10 mm

Steckverbinder
2 m Kabel PUR

 BES M08EA-...15B-EP00,3-....

Ø 8 mm glatt, 10 mm

Kabel mit Steckverbinder


Weitere SuperShorties und das empfohlene Zubehör finden Sie
in der PDF-Broschüre.


Balluff GmbH, D-73765 Neuhausen, Schurwaldstraße 9
Tel. +49 7158 173-0