Präzise Alleskönner mit beachtlicher Reichweite

Ob Positionserfassung, Abstandsmessung oder Erkennung
fester, pulverförmiger und flüssiger Medien: Ultraschall-
Sensoren BUS sind präzise Alleskönner. Und unabhängig
von Farbe, Transparenz und Oberflächenbeschaffenheit kontinuierlich leistungsstark. Sodass selbst schlechte Lichtverhältnisse sowie dunkle und opake oder
durchsichtige und reflektierende Objekte für sie kein
Hindernis darstellen.
Ultraschall-Sensoren können zudem mehrere herkömmliche Sensoren ersetzen oder zusätzliche Abstandsinformationen liefern. Sie entscheiden einfach, was Sie nutzen wollen.
Ihre Vorteile:
– schwierige Applikationen einfach lösen z. B. schalldämmende Materialien wie Schaumstoff,
Styropor etc.
– kritische Umweltbedingungen sicher bewältigen z. B. Schmutz, Staub oder Nebel
– unabhängig vom Objekt äußerst präzise erfassen
Anwendungsbeispiele:

Füllstand effizient überwachen:
BUS lässt sich von Medieneigenschaften nicht beeindrucken. Denn berührungslos erkennt er zuverlässig fast alle pulvrigen, paströsen und flüssigen Materialien.
Objekte zuverlässig erkennen und erfassen:
Gut zu verpacken heißt vorhandenen Raum effizient zu nutzen. Balluff Ultraschall-Sensoren BUS sorgen für sichere Kontrollen auch auf engstem Raum.
Ultraschall-Sensoren BUS zur Objekterfassung:
| Bestellcode |
Baugröße |
Ausgang |
Reichweite |
BUS0005 |
M12×1 |
PNP Schließer/Öffner |
25...200 mm |
BUS000P |
M18×1 |
PNP Schließer |
200...1500 mm |
BUS000A |
80×80×50 mm (Maxisensor)
|
PNP 2× Schließer/Öffner programmierbar
|
600...6000 mm |
Sämtliche BUS Varianten zur Objekterfassung finden Sie hier. |
Ultraschall-Sensoren zur analogen Abstandsmessung:
| Bestellcode |
Baugröße |
Ausgang |
Messbereich |
BUS000L |
M18×1 |
0...10 V DC |
200...1500 mm |
BUS0015 |
M30×1,5 |
0...10 V DC oder 4...20 mA und 2× PNP Schließer/Öffner |
350...3500 mm |
BUS0009 |
41×26×12 mm (R05)
|
0...10 V DC |
25...250 mm |
Sämtliche BUS Varianten zur Abstandsmessung finden Sie hier. |