deutsch
 
english
Home  |  Aktuelles  |  Produktselektor  |  Suche  |  Downloads  |  Das Unternehmen  |  Karriere  |  Kontakt
Suche

         

Zylindrische Magnetfeld-Sensoren für große Reichweiten
Mini Bauform, hohe Schaltabstände

Zylindrische Magnetfeldsensoren zeichnen sich
durch kleine, extrem kompakte Bauformen aus.
Die neuen Magnete für Positionsabfragen mit zylindrischen Magnetfeldsensoren ermöglichen sehr hohe Schaltabstände.
Das heißt Sie können mit einem Sensor, der einen
Durchmesser von 6,5 mm hat, berührungslos Positionen
abfragen, die bis zu 90 mm entfernt sind. Dabei sind
diese Sensoren absolut industrietauglich und
schmutzunempfindlich. Da magnetische Felder viele
nicht magnetisierbare Werkstoffe durchdringen, können
Positionen auch durch Behälter oder Rohre hindurch
abgefragt werden. Auch das Detektieren von Codierungen
mittels Magneten ist möglich.

Anwendungsbeispiel:



Ihre Vorteile:
 
 - berührungslose Positionsabfragen bis zu 90 mm Entfernung
 - Objekterkennung durch nichtmagnetisierbare Materialien hindurch
 - optimale Einbaubedingungen durch kompakte Sensoren und kleine Magnete
 - hervorragendes Preisleistungsverhältnis

Die folgenden Magneten sind verfügbar:

 Typenbezeichnung  Bauform  max. Schaltabstand  Vorschau 
  BAM TG-MF-006  Ø 15 x D 10 mm  40 mm  
  BAM TG-MF-007  Ø 15 x D 15 mm  65 mm  
  BAM TG-MF-008  Ø 25 mit M5 Loch x D 15 mm  90 mm

Kombinierbar mit den folgenden Magnetfeld-Sensoren (BMF 07M, BMF 08M und BMF 12M).
Mit dem neuen Sensor BMF 12M-PS-C-2-S4 ist auch das seitliche Anfahren mit einem
präzisen, reproduzierbaren Schaltpunkt möglich.


Balluff GmbH, D-73765 Neuhausen, Schurwaldstraße 9
Tel. +49 7158 173-0