deutsch
 
english
Home  |  News  |  Products  |  Search  |  Literature  |  Company  |  Careers  |  Contact Us
Search

         

Induktive Sensoren

Zum Steuern, Positionieren und Kontrollieren von Prozessen in der Automatisierungstechnik.
Robuste Sensoren zur Objekterkennung im Metallbereich

Vorteile:
– berührungslos, verschleißfrei, verschmutzungsunempfindlich, kurzschlussfest
– lieferbar in den Bauformen ab 3 mm Ø bis 80x80 mm Quaderabmessung
… the complete series in the standard segment

Block Style - mini

Sn von 0.8 bis 5 mm

Block Style - Standard

Sn von 2 bis 50 mm

Large Housing

Sn von 25 bis 100 mm

Ring Style

Sn von bis mm

Tubular - mini

Sn von 0.8 bis 5 mm

Tubular - Standard

Sn von 1 bis 40 mm



Balluff GmbH, D-73765 Neuhausen, Schurwaldstraße 9
Tel. +49 7158 173-0