deutsch
 
english
Home  |  Aktuelles  |  Produktselektor  |  Suche  |  Downloads  |  Das Unternehmen  |  Karriere  |  Kontakt
       Zur Datenblattsuche 

Volltextsuche


         

Weg- und Abstandsmessung – Magneto-induktive Wegsensoren
Der neue Katalog ...
Ausgabe: Jan 2008
Dokumenten-Nr.: 860197
Die zunehmende Automatisierung von Produktionsprozessen führt dazu, dass Maschinen und Anlagen mit Steuerungen und Sensoren ausgerüstet werden müssen.

Die Sensoren sind die Sinnesorgane der Maschinen. Sie überwachen die Position von Maschinenteilen, bemerken Fehler und Schäden an Werkzeugen und passen mit den Daten, die sie sammeln, den Materialfluss der Verarbeitungsgeschwindigkeit an.

Induktive Abstandssensoren, magneto-induktive Wegsensoren oder optoelektronische Distanzsensoren: Balluff nutzt die technologische Vielfalt und unterstützt Ihre Anwendungen im Bereich der Antriebssteuerung, Robotik und Automation, Maschinenüberwachung oder in Verpackungstechnik und Prozessindustrie.

Seite      

Beschreibung

 43-51



Magneto-induktive Wegsensoren BIL:
Grundlagen, Definitionen, SMARTSENS Micro-BIL BIL ED0, SMARTSENS BIL,
BIL AMD0, SMARTSENS BIL BIL EMD0, BIL ED0, Zubehör, Analog-Schaltgeräte
 

 81-96






Zubehör:
DC Steckverbinder M8-Anschluss, DC Steckverbinder M12-Anschluss,
DC Steckverbinder, DC Verbindungskabel M12-Anschluss, Analog-Schaltgeräte für die Vormontage, Analog-Schaltgerät zur Schaltschrankmontage, Digital-Display, Prüfgeräte, Prüf- und Einstellgerät, Klemmhalter, Klemmböcke, Befestigungsschellen, Haltewinkel, Haltewinkel für optoelektronische
Distanzsensoren, BMS Montage-System

 



Balluff GmbH, D-73765 Neuhausen, Schurwaldstraße 9
Tel. +49 7158 173-0