deutsch
 
english
Home  |  Aktuelles  |  Produktselektor  |  Suche  |  Downloads  |  Das Unternehmen  |  Karriere  |  Kontakt
       Zur Datenblattsuche 

Volltextsuche


         

Sicherheit und Hygiene
Sensoren und Systeme aus Edelstahl bieten Ihnen alles, um Ihren Produktionsprozess sicher, stabil und hygienisch korrekt zu gestalten. Und perfekte Befestigungs- und Anschlusstechnik in Edelstahl garantiert beste Integration in der Pharma- und Lebensmittelindustrie sowie medizintechnischen Geräten und der Labortechnik.

Sensoren und Systeme aus Edelstahl 

Sicherheit und Hygiene garantiert - Balluff Edelstahlprogramm setzt Maßstäbe

– höchste Dichtigkeit durch IP 67, IP 68 und IP 69K
– beständig gegen aggressive Reinigungsmittel zertifiziert durch Ecolab
– FDA-3A-Prüfung von produktberührenden Systemen
– Sensoren und Systeme aus einer Hand

Balluff Sensoren aus Edelstahl
 
 Induktive Sensoren BES, Optolelektronische
 Sensoren, BOS Magnetfeldsensoren BMF

 – lebensmittelechtes Gehäusematerial aus Edelstahl 
 – geprüfte Resistenz gegen aggressive
     Reinigungsmittel 
 – höchste Dichtigkeit durch IP 67, IP 68 und IP 69K 
 – Temperaturbeständigkeit bis 120 °C


Balluff Sensoren aus Edelstahl
 
 Kapazitive Sensoren BCS,
 Ultraschallsensoren BUS


 – Füllstandskontrolle und Detektion flüssiger Medien 
 – neben den klassischen zylindrischen Bauformen auch
    als kubische und flache Tellerformen 
 – chemisch beständige Materialen


Balluff Wegmesssysteme aus Edelstahl
 

 Micropulse Wegmesssysteme BTL

 – berührungslos und verschleißfrei 
 – FDA-konformes Gehäusedesign 
 – einfaches und schnelles Parametrieren und
    Konfigurieren 
 – zertifizierte HALT-Test, höchste Funktionssicherheit
Balluff RFID-Systeme aus Edelstahl
 

 RFID-Systeme BIS

 – leistungsstark, induktiv, industrietauglich 
 – 100 % Datensicherheit für optimierte
    Produktionsprozesse 
 – liest durch Edelstahlbleche oder -abdeckungen


Balluff Zubehör aus Edelstahl
  Kabel, Stecker, Haltesysteme

  Was bringt der beste Sensor, wenn Sie für die Montage
  kein passendes System aus Edelstahl haben oder gar
  einen Steckverbinder mit niederer Schutzklasse
  einsetzen müssen?
  Nutzen Sie maßgeschneidertes Balluff Zubehör für
  optimierte Integration.



Balluff GmbH, D-73765 Neuhausen, Schurwaldstraße 9
Tel. +49 7158 173-0