Lageerkennung in Pick and Place Anwendungen
mit Balluff induktiven Sensoren SUPERSHORTIES
In der Elektronikproduktion an Bestückungsautomaten kommt es auf
schnelles Schaltverhalten, sehr kleine Bauform, Robustheit und Zuverlässigkeit an.
Balluff SUPERSHORTIES bestechen an dieser Stelle durch ihre Eigenschaften.
– integrierter Einbau auch in kompakten Baugruppen wie Lineareinheiten,
Ventilen und Aktoren möglich
– Anwendungen mit extrem schnellen Beschleunigungen
z. B. "Pick and Place" werden durch geringes Gewicht (nur 0,7 g) ermöglicht
– bei nur 6 mm Gehäuselänge ist die komplette Elektronik integriert
(keine externen Verstärker notwendig)
[0054]