Optoelektronische Distanzsensoren BOD 23K mit Laserklasse 1

Zuverlässig messen – unabhängig von Material und Oberfläche

Wiederholgenau

Für die zuverlässige, stabile Messung unabhängig von den Eigenschaften der Oberfläche wurden analoge optoelektronische Distanzsensoren BOD 23K entwickelt. Dahinter stehen die Time-of-Flight (TOF)-Technologie und die große Wiederholgenauigkeit im Millimeterbereich.

Für hohe Auflagen

BOD 23K sind Ecolab-zertifiziert und in den Schutzarten IP 67 und IP69K verfügbar. Damit bieten sie eine hohe Dichtigkeit, sind medienbeständig und erfüllen so die hohen Auflagen der Lebensmittel- und Pharmaindustrie.

Augensicher

Durch ihre Laserklasse 1 ermöglichen diese optoelektronischen Distanzsensoren Sicherheit zum kleinen Preis.

Vorteile

  • stabile Messung unabhängig von den Oberflächeneigenschaften durch TOF-Technologie
  • Analogausgang mit 2 Teach-Punkten
  • hohe Reichweite bis 5 m
  • maximaler Schutz durch Laserklasse 1
  • große Wiederholgenauigkeit im Millimeterbereich
  • hohe Schutzart in IP 67 und IP 69K
  • Ecolab-zertifiziert

Nutzen

  • Laserklasse 1: vielfältiger Einsatz in der Automobil-Industrie
  • zuverlässig positionieren unabhängig von Material und Oberflächeneigenschaften
  • einfache und intuitive Bedienung des Sensors
  • kompakte Bauweise und unkomplizierte Montage an der Anlage
  • preiswerte Lösung für Positionierungsaufgaben in 5-m-Messbereich

Anwendung

  • Stapelhöhenvermessung von Metall- und Kunststoffteilen
  • Positionierung von Robotern in der Automobilindustrie
  • Durchmesserkontrolle bei Coils im Karosseriebau

Anwendungsbeispiel

BOD 23K kontrollieren zuverlässig die Stapelhöhen von Kunststoffplatten

Hilfe?

Service und Support
Wünschen Sie eine technische Beratung? Kontaktieren Sie uns bitte hier

Kontaktformular
Bitte hier klicken