Lichttaster mit enormer Reichweite

Optoelektronische Sensoren BOS 50K – Super-Long-Range-Technology

Für komplexe Aufgaben

In der industriellen Automation werden konventionelle diffuse Lichttaster häufig eingesetzt. Diese kommen aber oft an ihre Grenzen, wenn es um größere Schaltabstände geht. Nicht so die neuen Balluff Lichttaster mit Super-Long-Range-Technology. Sie lösen komplexe Aufgabenstellungen gerade dort, wo bisher energetisch arbeitende Sensoren wegen ihrer Reichweite versagten.

Tastweite bis zu 3,5 m

Die leistungsstarken Lichttaster der Produktfamilie BOS 50K zeichnen sich durch eine maximale Tastweite von bis zu 3,5 m aus. Sie sind einfach zu bedienen. Und schnelles und präzises Ausrichten wird durch den extrem gut sichtbaren roten Lichtfleck unterstützt.

IO-Link

In IO-Link-Ausführung sind sogar vier individuell konfigurierbare Schaltpunkte möglich. Zusätzliche IO-Link-Features, wie etwa einen Schaltbereich festlegen zu können, sorgen für noch vielseitigere Einsatzmöglichkeiten der neuen Super-Long-Range-Lichtaster BOS 50K.

Ihre Vorteile

  • Lichttaster für bisher unerreichte Schaltabstände
  • zur Erkennung schwach reflektierender Objekte
  • einfach auszurichten: präziser, deutlich sichtbarer Rotlicht-Spot
  • komfortabel einstellbar: mit Teach-in oder IO-Link
  • IO-Link: bis zu 4 Schaltpunkte individuell konfigurierbar

Anwendungsbeispiel

BOS 50K Applikation

Hilfe?

Service und Support
Wünschen Sie eine technische Beratung? Kontaktieren Sie uns bitte hier

Kontaktformular
Bitte hier klicken